Menu Search

มือจับแบบฝัง - กดเข้า

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบจมของเราเข้าล็อกในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งได้รวดเร็ว เพียงดันด้ามจับลงในช่องจับยึด ทรงแบบฝังให้ความปลอดภัยด้วยตำแหน่งแบบฝังกับกรอบประตูโดยที่การจับไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยด้ามมือจับลึกที่กะทัดรัดและออกแบบมาให้จับถนัดมือ พร้อมด้วยสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 750N/คู่ กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมกับสปริงคลิปสำหรับยึดบนผนังภายในด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังมีด้ามจับทรงต่ำที่มีมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB ด้วย มีตัวเลือกแบบมีกระบอกกลอนล็อกกุญแจจำหน่าย

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) และโพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำและเทา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม รูปทรงด้ามจับ สี วัสดุด้ามจับ ความลึกการเจาะ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
760.247 ฿ - 842.376 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
187.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
79.0 mm
30.286 ฿ - 33.566 ฿ 92535 มีในสต็อก
สีดำ
160.671 ฿ - 178.03 ฿ 126839 มีในสต็อก
สีดำ
16.004 ฿ - 16.843 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
111.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
43.2 mm
165.525 ฿ - 174.239 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
148.5 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ไนลอน
30.2 mm
85.0 mm
45.519 ฿ - 47.918 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
110.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ไนลอน
28.0 mm
57.0 mm
18.273 ฿ - 19.233 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
111.6 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
ABS
42.0 mm
399.686 ฿ - 442.862 ฿ 1540 มีในสต็อก
90.0 mm
สีดำ
ABS
40.0 mm
426.394 ฿ - 472.461 ฿ 16214 มีในสต็อก
110.0 mm
สีเทา
ABS
56.3 mm
379.808 ฿ - 420.845 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
90.0 mm
สีเทา
ABS
40.0 mm
760.247 ฿ - 842.376 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
187.0 mm
สีดำ
ABS
79.0 mm
426.394 ฿ - 472.461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
110.0 mm
สีดำ
ABS
56.3 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 187.0 mm | 7.362 in

493463

ช่วงราคา
842.376 ฿ - 760.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    187.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    171.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    73.0 mm
มือจับแบบฝัง - ; สี สีดำ ;

1239055

ช่วงราคา
33.566 ฿ - 30.286 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
มือจับแบบฝัง - ; สี สีดำ ;

1239056

ช่วงราคา
178.03 ฿ - 160.671 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in

20021788

ช่วงราคา
16.843 ฿ - 16.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.2 mm
  • ความลึกโดยรวม
    21.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • ประเภทตัวยึด
    ใส่พอดี
มือจับแบบฝัง - ไนลอน ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 148.5 mm | 5.846 in

20021795

ช่วงราคา
174.239 ฿ - 165.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    148.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    85.0 mm
  • ความลึกการเจาะ
    30.2 mm
  • ความลึกโดยรวม
    30.2 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    106.0 mm
มือจับแบบฝัง - ไนลอน ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 110.0 mm | 4.331 in

20021818

ช่วงราคา
47.918 ฿ - 45.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    57.0 mm
  • ความลึกการเจาะ
    28.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    28.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    100.0 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สี สีดำ ; ความยาวโดยรวม 111.6 mm | 4.394 in

20021757

ช่วงราคา
19.233 ฿ - 18.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    111.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    21.5 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สีเหลี่ยม
  • รูปแบบด้ามจับ
    มือดึงแบบมีร่อง
ABS

67420

ช่วงราคา
442.862 ฿ - 399.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    83.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    34.0 mm
ABS

77428

ช่วงราคา
472.461 ฿ - 426.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16214 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.3 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    103.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    49.0 mm
ABS

67428

ช่วงราคา
420.845 ฿ - 379.808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    83.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    34.0 mm
ABS

87420

ช่วงราคา
842.376 ฿ - 760.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    187.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    79.0 mm
  • ความลึกโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    171.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    73.0 mm
ABS

77420

ช่วงราคา
472.461 ฿ - 426.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.3 mm
  • ความลึกโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวรูติดตั้ง
    103.0 mm
  • ความกว้างรูยึด
    49.0 mm