Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20021818
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 499 | 47.918 ฿ |
| 500 + | 45.519 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 110.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 4.331 in |
| ความสูงโดยรวม | 57.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.244 in |
| ความลึกการเจาะ | 1.102 in |
| ความลึกการเจาะ | 28.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 28.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 1.102 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 100.0 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 3.937 in |
| ความกว้างรูยึด | 1.969 in |
| ความกว้างรูยึด | 50.0 mm |
| รูปทรงด้ามจับ | สีเหลี่ยม |
| รูปแบบด้ามจับ | มือดึงแบบมีร่อง |
| ประเภทตัวยึด | ใส่พอดี |
| วัสดุด้ามจับ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |