| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 842.376 ฿ |
| 10 - 39 | 800.258 ฿ |
| 40 + | 760.247 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 187.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 7.362 in |
| ความสูงโดยรวม | 3.11 in |
| ความสูงโดยรวม | 79.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 0.866 in |
| ความลึกโดยรวม | 22.0 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 6.732 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 171.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 2.874 in |
| ความกว้างรูยึด | 73.0 mm |
| รูปทรงด้ามจับ | สีเหลี่ยม |
| รูปแบบด้ามจับ | พอดีกับช่องใส่มือจับ |
| ประเภทตัวยึด | Clip On |
| วัสดุด้ามจับ | ABS |
| วัสดุเต็ม | อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ