| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 420.845 ฿ |
| 100 - 999 | 399.802 ฿ |
| 1000 + | 379.808 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 90.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 3.543 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.575 in |
| ความสูงโดยรวม | 40.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 0.63 in |
| ความลึกโดยรวม | 16.0 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 3.268 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 83.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 34.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 1.339 in |
| ประเภทตัวยึด | Snap-In |
| วัสดุด้ามจับ | ABS |
| วัสดุเต็ม | อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน |
| สี | สีเทา |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ