| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 472.461 ฿ |
| 10 - 39 | 448.833 ฿ |
| 40 + | 426.394 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 4.331 in |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 110.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 56.3 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.217 in |
| ความลึกโดยรวม | 18.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 0.709 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 4.055 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 103.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 49.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 1.929 in |
| ประเภทตัวยึด | Clip On |
| วัสดุด้ามจับ | ABS |
| วัสดุเต็ม | อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน |
| สี | สีเทา |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ