Menu Search

ABS

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. แทนที่รายการที่: 493463
รหัสรายการ:

87420

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 842.376 ฿
10 - 39 800.258 ฿
40 + 760.247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

842.38 ฿

1 x 842.376 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 187.0 mm
ความสูงโดยรวม 79.0 mm
ความลึกโดยรวม 22.0 mm
ความยาวรูติดตั้ง 171.0 mm
ความกว้างรูยึด 73.0 mm
ประเภทตัวยึด Clip On
วัสดุด้ามจับ ABS
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา