Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
11.3682 ฿ - 12.5951 ฿ 2656 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 14612 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 2930 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
9.7486 ฿ - 10.8015 ฿ 2161 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 17639 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
25.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

10450

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460769

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460771

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

10451

ช่วงราคา
10.8015 ฿ - 9.7486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460770

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม