Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
11.3682 ฿ - 12.5951 ฿ 2656 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
13.2063 ฿ - 14.634 ฿ 1323 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 2930 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 74 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
PE
25.4 mm
0.8-2.0
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 685 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเทา
PE
38.1 mm
1.0-3.0
9.7486 ฿ - 10.8015 ฿ 2161 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
2.6502 ฿ - 2.9357 ฿ 10 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
PE
35.0 mm
7.8346 ฿ - 8.6823 ฿ 461 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
60.0 mm
16.1287 ฿ - 17.8687 ฿ 45 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
PE
80.0 mm
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 322390 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1.0-3.0
4.9836 ฿ - 5.5235 ฿ 4637 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
50.0 mm
1.0-3.0
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 10 มีในสต็อก
15.9 mm
สีเทา
PE
34.9 mm
1.0-3.0
6.5809 ฿ - 7.2903 ฿ 90717 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
PE
50.8 mm
1.0-3.0
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 4235 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
35.0 mm
126.9414 ฿ - 140.6564 ฿ 4321 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
PE
150.0 mm
262.0075 ฿ - 290.3119 ฿ 25 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
PE
150.0 mm
11.5779 ฿ - 12.8271 ฿ 50732 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
80.0 mm
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 14612 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
6.5139 ฿ - 7.2189 ฿ 2351 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
PE
38.1 mm
1.0-3.0
6.4202 ฿ - 7.1163 ฿ 3741 มีในสต็อก
25.0 mm
สีขาว
PE
40.0 mm
  • จาก 5
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

10450

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; PE

18422

ช่วงราคา
14.634 ฿ - 13.2063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460771

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.4 mm; 12.7 mm; สึกกร่อน ; PE

111356

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 19.1 mm; สึกกร่อน ; PE

111428

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

10451

ช่วงราคา
10.8015 ฿ - 9.7486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 10.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111359

ช่วงราคา
2.9357 ฿ - 2.6502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111551

ช่วงราคา
8.6823 ฿ - 7.8346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
461 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111369

ช่วงราคา
17.8687 ฿ - 16.1287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111362

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111363

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; PE

111698

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; เงา ; PE

111416

ช่วงราคา
7.2903 ฿ - 6.5809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111547

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; PE

498690

ช่วงราคา
140.6564 ฿ - 126.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; PE

460749

ช่วงราคา
290.3119 ฿ - 262.0075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; PE

498711

ช่วงราคา
12.8271 ฿ - 11.5779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; สีเหลี่ยม ; ;

460769

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14612 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; PE

111548

ช่วงราคา
7.2189 ฿ - 6.5139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2351 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; PE

111625

ช่วงราคา
7.1163 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม