Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี ศูนย์กลางเกลียว วัสดุ ความยาวหัว สั่งซื้อ
184.3712 ฿ - 204.2877 ฿ 1260 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
ใช่
อะลูมิเนียม
50.0 mm
213.5411 ฿ - 236.612 ฿ 485 มีในสต็อก
25.0 mm
Natural
ใช่
อะลูมิเนียม
50.0 mm
196.6673 ฿ - 217.9135 ฿ 574 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
ใช่
อะลูมิเนียม
60.0 mm
185.2724 ฿ - 205.2871 ฿ 553 มีในสต็อก
30.0 mm
Natural
ใช่
อะลูมิเนียม
60.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

PZAT500300-2M10

ช่วงราคา
204.2877 ฿ - 184.3712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

PZAT500250-2M10

ช่วงราคา
236.612 ฿ - 213.5411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

PZAT600300-2M10

ช่วงราคา
217.9135 ฿ - 196.6673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 2.5 ; รูปแบบการยึด - กดยึด

PZAT600300-25M1

ช่วงราคา
205.2871 ฿ - 185.2724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่