Menu Search

แหวนล็อค

มีในสต็อก

โดยหลักแล้วแหวนตรึงจะใช้เพื่อยึดสกรูและสลักให้เข้าที่ระหว่างการประกอบ และมีการออกแบบให้จับที่ด้านนอกของก้านสกรูหรือสลัก

นอกจากนี้ยังเป็นฉนวน กันกระแทก และกั้นระยะห่าง ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความชื้นและไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนยึดประกอบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์แหวนรองนี้มีตัวเลือกสำหรับซี่ฟันภายในและภายนอกที่มีดีไซน์แบบเรียว แหวนรองสามารถเลื่อนไปที่สกรู (หรือสลักเกลียว) ได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว แหวนแบบเย็นจะก่อตัวขึ้นและเข้าสู่ระยะลึกของสกรูจนสุดเพื่อทำการซีล

แหวนรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งสกรู (หรือสลักเกลียว) ในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะใช้น็อตยึด เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า และยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบอีกด้วย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
52 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
0.905 ฿ - 1.007 ฿ 571724 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
8.5 mm
2.8 mm
0.747 ฿ - 0.826 ฿ 174074 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
13.0 mm
2.8 mm
0.64 ฿ - 0.71 ฿ 207850 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.0 mm
1.5 mm
9.684 ฿ - 10.728 ฿ 159 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 9598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
1.513 ฿ - 1.675 ฿ 30 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.895 ฿ - 7.642 ฿ 179 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.339 ฿ - 0.376 ฿ 1289356 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
9.0 mm
1.5 mm
0.51 ฿ - 0.561 ฿ 1124072 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
12.0 mm
1.4 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 173571 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
5.044 ฿ - 5.591 ฿ 3450 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.473 ฿ - 0.529 ฿ 276210 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
6.4 mm
2.8 mm
1.819 ฿ - 2.009 ฿ 866517 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
3.791 ฿ - 4.199 ฿ 24840 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
5.429 ฿ - 6.018 ฿ 58133 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
2.612 ฿ - 2.895 ฿ 612668 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 2000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
1.629 ฿ - 1.805 ฿ 322211 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
0.52 ฿ - 0.58 ฿ 699804 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
2.3 mm
0.97 ฿ - 1.072 ฿ 711585 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
PA
7.0 mm
1.4 mm
  • จาก 3
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 5.3 mm | 0.209 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031050000001

ช่วงราคา
1.007 ฿ - 0.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
571724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.5 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 8.4 mm | 0.331 in; 13.0 mm | 0.512 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031080000001

ช่วงราคา
0.826 ฿ - 0.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    13.0 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 2.7 mm | 0.106 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

031025000001

ช่วงราคา
0.71 ฿ - 0.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;PA;แหวนรองกันหาย - ; ; ; 20.3 mm | 0.799 in;36.0 mm | 1.417 in;ความหนา 6.8 mm | 0.268 in

016020000001

ช่วงราคา
10.728 ฿ - 9.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 3.1 mm | 0.122 in; 8.0 mm | 0.315 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in;

016003000001

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 5.2 mm | 0.205 in; 10.7 mm | 0.421 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;

016005000001

ช่วงราคา
1.675 ฿ - 1.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 16.2 mm | 0.638 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 5.9 mm | 0.232 in;

016016000001

ช่วงราคา
7.642 ฿ - 6.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in;

032030000001

ช่วงราคา
0.376 ฿ - 0.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1289356 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

032040000001

ช่วงราคา
0.561 ฿ - 0.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1124072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนรองกันหาย;แหวนล็อค - ; ; ; 10.5 mm | 0.413 in;30.0 mm | 1.181 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in

032100000001

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 8.2 mm | 0.323 in; 16.2 mm | 0.638 in; ความหนา 4.2 mm | 0.165 in;

016008000001

ช่วงราคา
5.591 ฿ - 5.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 6.4 mm | 0.252 in; 6.4 mm | 0.252 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

031060000001

ช่วงราคา
0.529 ฿ - 0.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
276210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • ความหนา
    2.8 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 4.2 mm | 0.165 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in;

016004000001

ช่วงราคา
2.009 ฿ - 1.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
866517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 10.2 mm | 0.402 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 5.0 mm | 0.197 in;

016010000001

ช่วงราคา
4.199 ฿ - 3.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 12.2 mm | 0.48 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 5.2 mm | 0.205 in;

016012000001

ช่วงราคา
6.018 ฿ - 5.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 6.2 mm | 0.244 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.6 mm | 0.142 in;

016006000001

ช่วงราคา
2.895 ฿ - 2.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
612668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ HDPE แหวนล็อค - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.8 mm | 0.504 in;

1343722

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.8 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • วัสดุ
    HDPE
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย - 2.1 mm | 0.083 in; 5.0 mm | 0.197 in; ความหนา 1.7 mm | 0.067 in;

016002000001

ช่วงราคา
1.805 ฿ - 1.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 4.3 mm | 0.169 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 2.3 mm | 0.091 in;

031040000001

ช่วงราคา
0.58 ฿ - 0.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
699804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    2.3 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ PA แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; ความหนา 1.4 mm | 0.055 in;

003030000001

ช่วงราคา
1.072 ฿ - 0.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
711585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    7.0 mm
  • ความหนา
    1.4 mm
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    ธรรมชาติ