Menu Search

ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;แหวนล็อค - ; ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in;40.0 mm | 1.575 in;ความหนา 3.0 mm | 0.118 in;DIN 433

แหวนรองทรงกลมแบนทำจากโพลีเอไมด์สีธรรมชาติ (PA 6) ใช้เพื่อป้องกันชุดประกอบจากไฟฟ้าและความชื้น PA 6 มีความสมดุลของความแข็งแรงเชิงกลที่ดี พร้อมความทนทานต่อสารเคมีและการขัดสี สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสรายการ:

032120000001

2424 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.192 ฿
1000 - 3999 4.928 ฿
4000 + 4.686 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

519.20 ฿

100 x 5.192 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 40.0 mm
ความหนา 3.0 mm
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา