Menu Search

ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in;

รหัสรายการ:

1040060900VR

84016 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.664 ฿
10000 - 39999 0.626 ฿
40000 + 0.599 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

664.00 ฿

1000 x 0.664 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.0 mm
ความหนา 1.6 mm
วัสดุ HDPE
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา