Menu Search

ธรรมชาติ HDPE แหวนรองกันหาย แหวนล็อค - ; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in;

ออกแบบมาให้จับด้านนอกก้านสกรู สามารถเลื่อนไปที่สกรูได้อย่างง่ายดาย และมีสกรูยึดไว้เมื่อประกอบเสร็จแล้ว เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็นต้องประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
รหัสรายการ:

497519

3173643 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.617 ฿
10000 - 39999 0.589 ฿
40000 + 0.557 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

617.00 ฿

1000 x 0.617 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm
ความหนา 1.0 mm
วัสดุ HDPE
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา