Menu Search

Ribbed Pipe-End Plug 138.5 mm 25.0 mm Red LDPE - PIR

This Ribbed Pipe-End Plug seals the ends of pipes and tubes. It has a straight wall on the outside diameter, which provides a firm friction fit to the inside diameter. It is black, composed of LDPE and protects against pollutants.  
รหัสรายการ:

20572419

1760 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
80 + 37.583 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 80

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 80

ราคารวมทั้งหมด:

3,006.64 ฿

80 x 37.583 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ความสูงโดยรวม 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา