Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
29 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสันสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสันต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
14.643 ฿ - 16.2268 ฿ 15037 มีในสต็อก
48.1 mm
3.9396 ฿ - 4.3634 ฿ 107818 มีในสต็อก
21.8 mm
7.1921 ฿ - 7.9684 ฿ 20420 มีในสต็อก
37.4 mm
14.9151 ฿ - 16.5258 ฿ 1009 มีในสต็อก
48.7 mm
2.6636 ฿ - 2.9536 ฿ 4294 มีในสต็อก
14.6 mm
3.4622 ฿ - 3.837 ฿ 4640 มีในสต็อก
17.5 mm
3.9976 ฿ - 4.4304 ฿ 85085 มีในสต็อก
19.7 mm
10.4937 ฿ - 11.6269 ฿ 1020 มีในสต็อก
39.5 mm
6.9199 ฿ - 7.6695 ฿ 783020 มีในสต็อก
34.6 mm
5.0371 ฿ - 5.5815 ฿ 20 มีในสต็อก
29.8 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 5416 มีในสต็อก
11.6 mm
4.5241 ฿ - 5.0148 ฿ 3819 มีในสต็อก
27.6 mm
4.2653 ฿ - 4.7248 ฿ 4875 มีในสต็อก
26.2 mm
10.6543 ฿ - 11.8054 ฿ 107318 มีในสต็อก
41.0 mm
59.9594 ฿ - 66.4377 ฿ 19 มีในสต็อก
2.9268 ฿ - 3.2436 ฿ 5900 มีในสต็อก
15.4 mm
25.2973 ฿ - 28.0278 ฿ 34039 มีในสต็อก
75.2 mm
15.1784 ฿ - 16.8202 ฿ 150021 มีในสต็อก
53.5 mm
17.311 ฿ - 19.1804 ฿ 36070 มีในสต็อก
59.2 mm
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 2171 มีในสต็อก
32.2 mm
  • จาก 2
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 48.1 mm | 1.894 in ; 28.9 - 54.5 mm | 1.138 - 2.146 in ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE

492217

ช่วงราคา
16.2268 ฿ - 14.643 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.8 mm | 0.858 in ; 11.9 - 22.0 mm | 0.469 - 0.866 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492207

ช่วงราคา
4.3634 ฿ - 3.9396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 37.4 mm | 1.472 in ; 17.9 - 38.0 mm | 0.705 - 1.496 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492214

ช่วงราคา
7.9684 ฿ - 7.1921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 48.7 mm | 1.917 in ; 29.3 - 54.7 mm | 1.154 - 2.154 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492218

ช่วงราคา
16.5258 ฿ - 14.9151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 14.6 mm | 0.575 in ; 9.8 - 17.7 mm | 0.386 - 0.697 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492202

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4294 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 17.5 mm | 0.689 in ; 9.8 - 17.6 mm | 0.386 - 0.693 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492204

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.7 mm | 0.776 in ; 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492205

ช่วงราคา
4.4304 ฿ - 3.9976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85085 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.5 mm | 1.555 in ; 25.0 - 46.7 mm | 0.984 - 1.839 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492215

ช่วงราคา
11.6269 ฿ - 10.4937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    39.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 34.6 mm | 1.362 in ; 18.1 - 38.0 mm | 0.713 - 1.496 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492213

ช่วงราคา
7.6695 ฿ - 6.9199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
783020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    34.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.2 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 29.8 mm | 1.173 in ; 15.5 - 30.1 mm | 0.61 - 1.185 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492211

ช่วงราคา
5.5815 ฿ - 5.0371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.1 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 11.6 mm | 0.457 in ; 6.0 - 11.8 mm | 0.236 - 0.465 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492201

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 27.6 mm | 1.087 in ; 15.4 - 30.1 mm | 0.606 - 1.185 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492210

ช่วงราคา
5.0148 ฿ - 4.5241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    27.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.4 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 26.2 mm | 1.031 in ; 16.0 - 30.1 mm | 0.63 - 1.185 in ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE

492209

ช่วงราคา
4.7248 ฿ - 4.2653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 41.0 mm | 1.614 in ; 25.9 - 46.7 mm | 1.02 - 1.839 in ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE

492216

ช่วงราคา
11.8054 ฿ - 10.6543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 107.9 mm | 4.249 in ; 57.2 - 112 mm | 2.250 - 4.409 in ; NPT ; สีดำ ; PE-LD

RPP4A

ช่วงราคา
66.4377 ฿ - 59.9594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 15.4 mm | 0.606 in ; 9.8 - 17.6 mm | 0.386 - 0.693 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492203

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 75.2 mm | 2.961 in ; 48.7 - 74.0 mm | 1.917 - 2.913 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492223

ช่วงราคา
28.0278 ฿ - 25.2973 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    75.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 53.5 mm | 2.106 in ; 29.0 - 54.7 mm | 1.142 - 2.154 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492219

ช่วงราคา
16.8202 ฿ - 15.1784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    53.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.2 mm | 2.331 in ; 35.9 - 61.0 mm | 1.413 - 2.402 in ; DIN ; สีแดง ; LDPE

492220

ช่วงราคา
19.1804 ฿ - 17.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    59.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.9 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 32.2 mm | 1.268 in ; 17.9 - 38.0 mm | 0.705 - 1.496 in ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE

492212

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm