Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 27.6 mm | 1.087 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

Red Ribbed Pipe-End Plug provides protection against contaminants entering pipe. The LDPE material has flexible fins with a rib diameter for a snug fit.
รหัสรายการ:

492210

19219 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 5.215 ฿
20000 - 79999 4.956 ฿
80000 + 4.705 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

10,430.00 ฿

2000 x 5.215 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 27.6 mm
ความสูงโดยรวม 31.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา