Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.5 mm | 1.555 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

Red Ribbed Pipe-End Plug provides protection against contaminants entering pipe. The LDPE material has flexible fins with a rib diameter for a snug fit.
รหัสรายการ:

492215

20020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.092 ฿
10000 - 39999 11.489 ฿
40000 + 10.913 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,092.00 ฿

1000 x 12.092 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 39.5 mm
ความสูงโดยรวม 30.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา