Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.5 mm | 5.452 in ; 73 - 134 mm | 2.875 - 5.275 in ; NPT ; สีน้ำเงิน ; PE

จุกอุดปลายท่อยางสีดำช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ท่อ วัสดุ LDPE มีครีบที่ยืดหยุ่นพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีสันเพื่อความกระชับพอดี
รหัสรายการ:

RPP5A

40 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 91.771 ฿
10000 - 39999 87.182 ฿
40000 + 82.825 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

91,771.00 ฿

1000 x 91.771 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา