Menu Search

ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

ปลอกโลหะแบบเรียวนี้ทำจาก PVC สีดำเพื่อให้ปลายผลิตภัณฑ์ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.0 มม. มีความเรียบร้อยสวยงาม
รหัสรายการ:

1251374

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 25.618 ฿
1000 - 4999 24.337 ฿
5000 + 23.121 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

12,809.00 ฿

500 x 25.618 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
ความสูงภายใน 34.0 mm
ความสูงโดยรวม 41.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา