Menu Search

ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

อินเสิร์ตกลมชุบโครเมี่ยมให้รูปลักษณ์ที่ประณีต ก้านที่มีสันเพื่อช่วยในการสอดและยึด
รหัสรายการ:

463588

208750 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 11.317 ฿
2500 - 99999 10.751 ฿
100000 + 10.213 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,829.25 ฿

250 x 11.317 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 32.0 mm
ความสูงหัว 3.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 16.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.5 mm | 0.059 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา