Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองกลม - ชุบโครเมี่ยม

มีในสต็อก

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา การตกแต่งคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์

อินเสิร์ตแบบกลมมีก้านแบบมีสันร่องซึ่งช่วยให้ใส่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังให้การจับยึดที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการยึดเม็ดมีดในการประกอบ

วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) การตกแต่ง: ชุบโครเมี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
5.475 ฿ - 6.065 ฿ 1796400 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
16.0 mm
7.633 ฿ - 8.459 ฿ 1615206 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
PE
3.0 mm
25.0 mm
18.505 ฿ - 20.504 ฿ 2732 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
45.0 mm
5.508 ฿ - 6.102 ฿ 64036 มีในสต็อก
สีดำ
8.0 mm
PE
2.0 mm
13.0 mm
10.213 ฿ - 11.317 ฿ 208750 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
32.0 mm
28.198 ฿ - 31.246 ฿ 18070 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
PE
3.0 mm
60.0 mm
6.167 ฿ - 6.835 ฿ 315438 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
18.0 mm
22.235 ฿ - 24.639 ฿ 175005 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
PE
3.0 mm
50.0 mm
6.612 ฿ - 7.327 ฿ 104710 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
3.0 mm
20.0 mm
6.612 ฿ - 7.327 ฿ 176725 มีในสต็อก
สีดำ
11.0 mm
PE
3.0 mm
22.0 mm
6.394 ฿ - 7.085 ฿ 119628 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
19.0 mm
16.101 ฿ - 17.841 ฿ 14055 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
40.0 mm
13.572 ฿ - 15.038 ฿ 64800 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
38.0 mm
13.131 ฿ - 14.551 ฿ 128010 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
35.0 mm
9.791 ฿ - 10.848 ฿ 1274940 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
30.0 mm
9.322 ฿ - 10.329 ฿ 83 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
PE
3.0 mm
28.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463586

ช่วงราคา
6.065 ฿ - 5.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1796400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

462994

ช่วงราคา
8.459 ฿ - 7.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1615206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    15.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465339

ช่วงราคา
20.504 ฿ - 18.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465335

ช่วงราคา
6.102 ฿ - 5.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    8.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463588

ช่วงราคา
11.317 ฿ - 10.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465332

ช่วงราคา
31.246 ฿ - 28.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    60.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    12.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465333

ช่วงราคา
6.835 ฿ - 6.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
315438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463023

ช่วงราคา
24.639 ฿ - 22.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    12.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465338

ช่วงราคา
7.327 ฿ - 6.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465334

ช่วงราคา
7.327 ฿ - 6.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465336

ช่วงราคา
7.085 ฿ - 6.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463022

ช่วงราคา
17.841 ฿ - 16.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465337

ช่วงราคา
15.038 ฿ - 13.572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    38.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463021

ช่วงราคา
14.551 ฿ - 13.131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463020

ช่วงราคา
10.848 ฿ - 9.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1274940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463587

ช่วงราคา
10.329 ฿ - 9.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    15.0 mm