อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | อินเสิร์ทความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.6699 ฿ - 40.6318 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
39.1238 ฿ - 43.3489 ฿ | 20 มีในสต็อก |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
41.5732 ฿ - 46.066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
50.7373 ฿ - 56.2206 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ