Menu Search

แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - เหล็กกล้า ; วัสดุฐาน เหล็กกล้า ; ธรรมชาติ ; กลม ; ;

ไกลด์เอียงอินเสิร์ทสปริง - กลม นำเสนอไกลด์แบบหมุนรอบพร้อมอินเสิร์ทสปริงสำหรับการใช้งานแบบชิ้นเดียวที่ให้ขาตั้งเรียบร้อยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ฐานเหล็ก
รหัสรายการ:

551589

20 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 43.3489 ฿
2000 - 7999 41.1806 ฿
8000 + 39.1238 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

8,669.78 ฿

200 x 43.3489 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
จบ เงา
สี Natural
รูปแบบการยึด กดยึด
รูปทรงหัว กลม
ง่ามโลหะ ใช่
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 24.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา