| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 2000 - 19999 | 2.037 ฿ |
| 20000 - 79999 | 1.935 ฿ |
| 80000 + | 1.837 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีน |
|---|---|
| จบ | สึกกร่อน |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบการยึด | เป็นสัน |
| รูปทรงหัว | กลม |
| ง่ามโลหะ | N |
| ศูนย์กลางเกลียว | N |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| อินเสิร์ทความสูง | 0.453 in |
| อินเสิร์ทความสูง | 11.5 mm |
| ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ