อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.536 ฿ - 1.703 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
PE
|
|
|
||
| 1.837 ฿ - 2.037 ฿ | 1359010 มีในสต็อก |
สีดำ
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 2.111 ฿ - 2.339 ฿ | 1007686 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
|
|
||
| 3.257 ฿ - 3.61 ฿ | 201406 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
|
|
||
| 2.111 ฿ - 2.339 ฿ | 404004 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
|
|
||
| 3.276 ฿ - 3.629 ฿ | 133038 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4.422 ฿ - 4.90 ฿ | 58934 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 4.617 ฿ - 5.118 ฿ | 16493 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.724 ฿ - 3.016 ฿ | 605 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1.828 ฿ - 2.023 ฿ | 4780 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2.533 ฿ - 2.803 ฿ | 6026 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3.257 ฿ - 3.61 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
PE
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ