Menu Search

ยางรองกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

อินเสิร์ตทรงกลมมีการประกอบที่ง่ายดายและการตกแต่งคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดต่างๆ
รหัสรายการ:

1318184

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.703 ฿
50000 - 199999 1.619 ฿
200000 + 1.536 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

8,515.00 ฿

5000 x 1.703 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด
รูปทรงหัว กลม
ง่ามโลหะ ไม่
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
ความสูงหัว 2.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 11.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา