Menu Search

ยางรองกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

อินเสิร์ตทรงกลมมีการประกอบที่ง่ายดายและการตกแต่งคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดต่างๆ
รหัสรายการ:

1318185

1007686 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 2.339 ฿
20000 - 79999 2.223 ฿
80000 + 2.111 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

4,678.00 ฿

2000 x 2.339 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ เงา
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด
รูปทรงหัว กลม
ง่ามโลหะ ไม่
ศูนย์กลางเกลียว ไม่
ความสูงหัว 3.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 11.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา