Menu Search

ยางรองกลม - 20.0 mm | 0.787 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

อินเสิร์ตทรงกลมมีการประกอบที่ง่ายดายและการตกแต่งคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดต่างๆ
รหัสรายการ:

466569

6026 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 2.803 ฿
20000 - 79999 2.659 ฿
80000 + 2.533 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

5,606.00 ฿

2000 x 2.803 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 20.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 11.5 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา