Menu Search

ยางรองกลม - ; ; อินเสิร์ทความสูง - 11.5 mm | 0.453 in

อินเสิร์ตทรงกลมมีการประกอบที่ง่ายดายและการตกแต่งคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อชนิดต่างๆ
รหัสรายการ:

466571

1000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2000 - 19999 3.61 ฿
20000 - 79999 3.429 ฿
80000 + 3.257 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2000

ราคารวมทั้งหมด:

7,220.00 ฿

2000 x 3.61 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีดำ
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 13-20
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา