Menu Search

แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

อินเสิร์ทท่อรูปไข่นี้ทำจาก LDPE สีดำและมีฐานที่ทำมุมจึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ยางเพื่อช่วยในการสอดและยึด
รหัสรายการ:

497419

133038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.629 ฿
10000 - 39999 3.448 ฿
40000 + 3.276 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,629.00 ฿

1000 x 3.629 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
ง่ามโลหะ N
ศูนย์กลางเกลียว N
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 20.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา