Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: ขัดเงา และมีผิวสัมผัส
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 12109 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 2396 มีในสต็อก
สีดำ
PE
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ 22794 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 54342 มีในสต็อก
สีดำ
PE
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ 31407 มีในสต็อก
สีดำ
PE
ยางรองกลม - 24.0 mm | 0.945 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318187

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318184

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318186

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 15.0 mm | 0.591 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1298774

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318185

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม