Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ ขนาดเกลียว สี วัสดุ ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
25.2527 ฿ - 27.9787 ฿ 39234 มีในสต็อก
50.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
14.933 ฿ - 16.5481 ฿ 4328 มีในสต็อก
32.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
8.535 ฿ - 9.4586 ฿ 2496 มีในสต็อก
19.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
21.3354 ฿ - 23.642 ฿ 36 มีในสต็อก
40.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
12.8048 ฿ - 14.1879 ฿ 35470 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
27.7378 ฿ - 30.736 ฿ 9886 มีในสต็อก
60.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
26.667 ฿ - 29.5492 ฿ 6221 มีในสต็อก
60.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
22.4062 ฿ - 24.8243 ฿ 15316 มีในสต็อก
40.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
20.626 ฿ - 22.8523 ฿ 5358 มีในสต็อก
38.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
9.2489 ฿ - 10.2483 ฿ 6098 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
23.1155 ฿ - 25.614 ฿ 89138 มีในสต็อก
50.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
21.6968 ฿ - 24.0391 ฿ 988 มีในสต็อก
38.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
18.1409 ฿ - 20.0995 ฿ 10106 มีในสต็อก
35.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
19.5597 ฿ - 21.6745 ฿ 99 มีในสต็อก
38.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
13.8711 ฿ - 15.3702 ฿ 195460 มีในสต็อก
32.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
10.3152 ฿ - 11.4306 ฿ 6065 มีในสต็อก
25.0 mm
M6
สีดำ
HDPE
28.8041 ฿ - 31.9138 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
M12
สีดำ
HDPE
24.1819 ฿ - 26.7964 ฿ 7875 มีในสต็อก
50.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
20.2735 ฿ - 22.4642 ฿ 111024 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
สีดำ
HDPE
19.2072 ฿ - 21.2818 ฿ 2774 มีในสต็อก
35.0 mm
M10
สีดำ
HDPE
  • จาก 2
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498579

ช่วงราคา
27.9787 ฿ - 25.2527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 32.0 mm | 1.26 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498568

ช่วงราคา
16.5481 ฿ - 14.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 19.0 mm | 0.748 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498560

ช่วงราคา
9.4586 ฿ - 8.535 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498575

ช่วงราคา
23.642 ฿ - 21.3354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 30.0 mm | 1.181 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498565

ช่วงราคา
14.1879 ฿ - 12.8048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498581

ช่วงราคา
30.736 ฿ - 27.7378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498580

ช่วงราคา
29.5492 ฿ - 26.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498576

ช่วงราคา
24.8243 ฿ - 22.4062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 38.0 mm | 1.496 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498572

ช่วงราคา
22.8523 ฿ - 20.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 20.0 mm | 0.787 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498562

ช่วงราคา
10.2483 ฿ - 9.2489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498577

ช่วงราคา
25.614 ฿ - 23.1155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 38.0 mm | 1.496 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498573

ช่วงราคา
24.0391 ฿ - 21.6968 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 35.0 mm | 1.378 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498569

ช่วงราคา
20.0995 ฿ - 18.1409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 38.0 mm | 1.496 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498571

ช่วงราคา
21.6745 ฿ - 19.5597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 32.0 mm | 1.26 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498567

ช่วงราคา
15.3702 ฿ - 13.8711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 25.0 mm | 0.984 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498563

ช่วงราคา
11.4306 ฿ - 10.3152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 60.0 mm | 2.362 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498582

ช่วงราคา
31.9138 ฿ - 28.8041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 50.0 mm | 1.969 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498578

ช่วงราคา
26.7964 ฿ - 24.1819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 40.0 mm | 1.575 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498574

ช่วงราคา
22.4642 ฿ - 20.2735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเกลียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ - 35.0 mm | 1.378 in ; อินเสิร์ทความสูง - 20.0 mm | 0.787 in

498570

ช่วงราคา
21.2818 ฿ - 19.2072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • รูปแบบการยึด
    เป็นสัน
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีดำ