Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ สั่งซื้อ
150.1462 ฿ - 166.3686 ฿ 1147 มีในสต็อก
Natural
อะลูมิเนียม
137.9259 ฿ - 152.8276 ฿ 500 มีในสต็อก
Natural
อะลูมิเนียม
ยางรองกลม - รูปแบบการยึด - กดยึด ; รูปทรงหัว - กลม

PZAR320-15M10

ช่วงราคา
166.3686 ฿ - 150.1462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ง่ามโลหะ
    ใช่
ยางรองกลม - รูปแบบการยึด - กดยึด ; รูปทรงหัว - กลม

PZAR320-2M10

ช่วงราคา
152.8276 ฿ - 137.9259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • ง่ามโลหะ
    ใช่