Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ สั่งซื้อ
15.41 ฿ - 17.075 ฿ 39229 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
51.426 ฿ - 56.98 ฿ 12844 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
36.499 ฿ - 40.443 ฿ 21818 มีในสต็อก
38.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
30.253 ฿ - 33.52 ฿ 3143 มีในสต็อก
25.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
31.149 ฿ - 34.513 ฿ 78049 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
12.575 ฿ - 13.934 ฿ 81229 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
34.541 ฿ - 38.271 ฿ 37400 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
28.982 ฿ - 32.114 ฿ 641088 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
12.95 ฿ - 14.347 ฿ 68030 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
28.29 ฿ - 31.348 ฿ 64 มีในสต็อก
22.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
15.168 ฿ - 16.806 ฿ 19300 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
27.098 ฿ - 30.026 ฿ 399585 มีในสต็อก
19.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
38.568 ฿ - 42.735 ฿ 36999 มีในสต็อก
32.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
28.898 ฿ - 32.021 ฿ 43530 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
28.123 ฿ - 31.163 ฿ 22918 มีในสต็อก
22.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
36.615 ฿ - 40.573 ฿ 29 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
12.208 ฿ - 13.526 ฿ 99780 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
HDPE
30.253 ฿ - 33.52 ฿ 23572 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
31.418 ฿ - 34.81 ฿ 30890 มีในสต็อก
25.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
156.152 ฿ - 173.023 ฿ 22044 มีในสต็อก
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • จาก 2
ยางรองกลม - ;

462371

ช่วงราคา
17.075 ฿ - 15.41 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

462377

ช่วงราคา
56.98 ฿ - 51.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499450

ช่วงราคา
40.443 ฿ - 36.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    38.0 mm
ยางรองกลม - ;

499457

ช่วงราคา
33.52 ฿ - 30.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

499449

ช่วงราคา
34.513 ฿ - 31.149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

498623

ช่วงราคา
13.934 ฿ - 12.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499453

ช่วงราคา
38.271 ฿ - 34.541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.5
ยางรองกลม - ;

499447

ช่วงราคา
32.114 ฿ - 28.982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

498621

ช่วงราคา
14.347 ฿ - 12.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499456

ช่วงราคา
31.348 ฿ - 28.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

498628

ช่วงราคา
16.806 ฿ - 15.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499455

ช่วงราคา
30.026 ฿ - 27.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

499463

ช่วงราคา
42.735 ฿ - 38.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

462375

ช่วงราคา
32.021 ฿ - 28.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499445

ช่วงราคา
31.163 ฿ - 28.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22918 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    22.0 mm
ยางรองกลม - ;

498635

ช่วงราคา
40.573 ฿ - 36.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - HDPE ; สี - สีดำ

498624

ช่วงราคา
13.526 ฿ - 12.208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

499451

ช่วงราคา
33.52 ฿ - 30.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

499458

ช่วงราคา
34.81 ฿ - 31.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

PZAR320-15M10

ช่วงราคา
173.023 ฿ - 156.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 mm | 0.059 in