Menu Search

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ สั่งซื้อ
14.797 ฿ - 16.393 ฿ 332510 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
HDPE
36.114 ฿ - 40.016 ฿ 9974 มีในสต็อก
32.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
12.95 ฿ - 14.347 ฿ 68030 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
28.29 ฿ - 31.348 ฿ 64 มีในสต็อก
22.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
15.168 ฿ - 16.806 ฿ 19300 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
14.797 ฿ - 16.393 ฿ 4030 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
12.575 ฿ - 13.934 ฿ 84010 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
43.176 ฿ - 47.839 ฿ 30628 มีในสต็อก
38.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
14.89 ฿ - 16.50 ฿ 139668 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
28.982 ฿ - 32.114 ฿ 641088 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
143.443 ฿ - 158.941 ฿ 500 มีในสต็อก
อัลลอยอลูมินัมหล่อ
30.253 ฿ - 33.52 ฿ 3143 มีในสต็อก
25.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
16.273 ฿ - 18.031 ฿ 4000 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
40.457 ฿ - 44.828 ฿ 37199 มีในสต็อก
38.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
51.426 ฿ - 56.98 ฿ 12844 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
36.499 ฿ - 40.443 ฿ 21818 มีในสต็อก
38.0 mm
สีดำ
เหล็กกล้า
24.411 ฿ - 27.047 ฿ 10000 มีในสต็อก
สีดำ
PP
35.501 ฿ - 39.338 ฿ 99779 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
11.099 ฿ - 12.296 ฿ 34229 มีในสต็อก
สีดำ
HDPE
27.098 ฿ - 30.026 ฿ 399585 มีในสต็อก
19.0 mm
ธรรมชาติ
เหล็กกล้า
  • จาก 2
ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - HDPE ; สี - สีดำ

498626

ช่วงราคา
16.393 ฿ - 14.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    28.0 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499460

ช่วงราคา
40.016 ฿ - 36.114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

498621

ช่วงราคา
14.347 ฿ - 12.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499456

ช่วงราคา
31.348 ฿ - 28.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

498628

ช่วงราคา
16.806 ฿ - 15.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498627

ช่วงราคา
16.393 ฿ - 14.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498622

ช่วงราคา
13.934 ฿ - 12.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499464

ช่วงราคา
47.839 ฿ - 43.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

462372

ช่วงราคา
16.50 ฿ - 14.89 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499447

ช่วงราคา
32.114 ฿ - 28.982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
641088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    25.0 mm
ยางรองกลม - ;

PZAR320-2M10

ช่วงราคา
158.941 ฿ - 143.443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    อัลลอยอลูมินัมหล่อ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    2.0 mm | 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499457

ช่วงราคา
33.52 ฿ - 30.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1
ยางรองกลม - ;

498629

ช่วงราคา
18.031 ฿ - 16.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499461

ช่วงราคา
44.828 ฿ - 40.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
ยางรองกลม - ;

462377

ช่วงราคา
56.98 ฿ - 51.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499450

ช่วงราคา
40.443 ฿ - 36.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้
    38.0 mm
ยางรองกลม - ;

498633

ช่วงราคา
27.047 ฿ - 24.411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498636

ช่วงราคา
39.338 ฿ - 35.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99779 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

498619

ช่วงราคา
12.296 ฿ - 11.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองกลม - ;

499455

ช่วงราคา
30.026 ฿ - 27.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ง่ามโลหะ
    Y
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1