Menu Search

Round Tube Inserts - Multi Purpose

มีในสต็อก

Multi-function Round Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into round tubing, posts or poles and assist with preventing contamination, while offering safety, and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.

A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.

Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.

  • Ideal when aesthetics is not a priority.
  • Fits tightly into round tubing, preventing contamination and offering safety.
  • Easy to install by hand-pressing or with a mallet.
Material: PE-LD
Colour: Black
Material Flammability Standard:

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก H1 สี h ความหนาผนังสูงสุด D Minimum Wall Thickness สั่งซื้อ
49.528 ฿ - 49.528 ฿ 3450 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
54.317 ฿ - 54.317 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
9.967 ฿ - 9.967 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
53.829 ฿ - 53.829 ฿ 2584 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
52.345 ฿ - 52.345 ฿ 2850 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
20.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
57.954 ฿ - 57.954 ฿ 9450 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
6.742 ฿ - 6.742 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
3.485 ฿ - 3.485 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
10.751 ฿ - 10.751 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.0 mm
สีดำ
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
Round Tube Insert 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Black LDPE

20574345

ช่วงราคา
49.528 ฿ - 49.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    88.9 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    4.0 mm
Round Tube Insert 102.0 mm 3.6 mm 6.0 mm Black LDPE

20574406

ช่วงราคา
54.317 ฿ - 54.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    6.0 mm
Round Tube Insert 52.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE

20574208

ช่วงราคา
9.967 ฿ - 9.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    52.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    3.5 mm
Round Tube Insert 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574390

ช่วงราคา
53.829 ฿ - 53.829 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    4.5 mm
Round Tube Insert 90.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574369

ช่วงราคา
52.345 ฿ - 52.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    90.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    5.0 mm
Round Tube Insert 108.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574420

ช่วงราคา
57.954 ฿ - 57.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    4.5 mm
Round Tube Insert 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm Black LDPE

20574116

ช่วงราคา
6.742 ฿ - 6.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    2.5 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    3.0 mm
Round Tube Insert 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Black LDPE

20574222

ช่วงราคา
10.751 ฿ - 10.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • D
    57.2 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • ความหนาผนังสูงสุด
    2.7 mm