Menu Search

ท่อสอดสายทรงกลม - 50.8 mm | 2 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

This Round Tube Insert adds a polished look and protection to the ends of round tubing and posts. It has a great grip and a perfect fit for tube gauges, making installation simple. It also protects against sharp edges.
รหัสรายการ:

111069

4549 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.243 ฿
5000 - 19999 8.779 ฿
20000 + 8.343 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,621.50 ฿

500 x 9.243 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
จบ สึกกร่อน
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 50.8 mm
ความสูงหัว 5.0 mm
อินเสิร์ทความสูง 14.5 mm
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1.0-3.0
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา