อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ | สี | จบ | วัสดุ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270900 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
|||
| 173400 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
สีดำ
|
เท็กเจอร์
|
LDPE
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
เงา
|
LDPE
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
เงา
|
LDPE
|
|||
| 3.294 ฿ - 3.652 ฿ | 449819 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 12.449 ฿ - 13.795 ฿ | 119427 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 3.216 ฿ - 3.564 ฿ | 2929 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
เท็กเจอร์
|
LDPE - PIR
|
||
| 5.248 ฿ - 5.814 ฿ | 463519 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
|
PE
|
||
| 13.595 ฿ - 15.062 ฿ | 160197 มีในสต็อก |
2.165 in
55.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 1.981 ฿ - 2.195 ฿ | 2516 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 5.638 ฿ - 6.246 ฿ | 160435 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 4.70 ฿ - 5.206 ฿ | 98217 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 5.638 ฿ - 6.246 ฿ | 82715 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 88.774 ฿ - 98.365 ฿ | 410 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
สีขาว
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 6.018 ฿ - 6.668 ฿ | 3819 มีในสต็อก |
1.748 in
44.4 mm
|
สีขาว
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 51.259 ฿ - 56.794 ฿ | 880 มีในสต็อก |
4.134 in
105.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 8.343 ฿ - 9.243 ฿ | 4549 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 6.208 ฿ - 6.881 ฿ | 24818 มีในสต็อก |
1.748 in
44.4 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 3.294 ฿ - 3.652 ฿ | 19527 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 1.527 ฿ - 1.694 ฿ | 5970 มีในสต็อก |
0.622 in
15.8 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ