สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.056 ฿ - 2.278 ฿ | 424288 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6.682 ฿ - 7.401 ฿ | 808507 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 1.471 ฿ - 1.629 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.22 ฿ - 1.359 ฿ | 953890 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 1.61 ฿ - 1.782 ฿ | 211210 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7.187 ฿ - 7.958 ฿ | 5017 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 6.092 ฿ - 6.751 ฿ | 170821 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.192 ฿ - 1.322 ฿ | 1020 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0.886 ฿ - 0.979 ฿ | 137992 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.032 ฿ - 2.25 ฿ | 57854 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 6.923 ฿ - 7.67 ฿ | 368240 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.55 ฿ | 162 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3.615 ฿ - 4.00 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4.069 ฿ - 4.505 ฿ | 4040 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.22 ฿ - 3.568 ฿ | 10098 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.269 ฿ - 4.733 ฿ | 40 มีในสต็อก |
สีขาว
|
ไนลอน 6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0.807 ฿ - 0.896 ฿ | 73850 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0.826 ฿ - 0.914 ฿ | 7340 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ