Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
13SP053
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 3.6 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.140 in |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปทรงสเปเซอร์ | กลม |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 6.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 0.250 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 11.1 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.437 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |