Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับภาระงานหนักเหล็กกล้าชุบสังกะสีสีธรรมชาติช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงดังรบกวน สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

497704

100839 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
45 - 449 98.597 ฿
450 - 1799 93.664 ฿
1800 + 88.978 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 45

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 45

ราคารวมทั้งหมด:

4,436.87 ฿

45 x 98.597 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา