Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
1,486.356 ฿ - 1,646.93 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
261.908 ฿ - 290.208 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
50.957 ฿ - 56.46 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
277.638 ฿ - 307.627 ฿ 272 มีในสต็อก
M10
460.387 ฿ - 510.129 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
56.052 ฿ - 62.107 ฿ 9333 มีในสต็อก
M6
128.247 ฿ - 142.097 ฿ 9435 มีในสต็อก
M4
46.039 ฿ - 51.018 ฿ 1596 มีในสต็อก
M4
45.528 ฿ - 50.447 ฿ 660 มีในสต็อก
M4
79.92 ฿ - 88.551 ฿ 65200 มีในสต็อก
M6
48.34 ฿ - 53.56 ฿ 21896 มีในสต็อก
M4
163.224 ฿ - 180.856 ฿ 120 มีในสต็อก
M4
114.999 ฿ - 127.425 ฿ 800 มีในสต็อก
M8
1,478.90 ฿ - 1,638.671 ฿ 80 มีในสต็อก
M16
77.304 ฿ - 85.651 ฿ 560 มีในสต็อก
M6
166.903 ฿ - 184.93 ฿ 200 มีในสต็อก
M6
119.361 ฿ - 132.251 ฿ 44 มีในสต็อก
M8
1,944.711 ฿ - 2,154.804 ฿ 16 มีในสต็อก
M16
180.67 ฿ - 200.186 ฿ 800 มีในสต็อก
M6
158.737 ฿ - 175.886 ฿ 155 มีในสต็อก
M8
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 96.0 mm | 3.78 in ; ขนาดเกลียว M16

497764

ช่วงราคา
1,646.93 ฿ - 1,486.356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

497782

ช่วงราคา
290.208 ฿ - 261.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497791

ช่วงราคา
56.46 ฿ - 50.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497783

ช่วงราคา
307.627 ฿ - 277.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 103.0 mm | 4.055 in ; ขนาดเกลียว M10

497784

ช่วงราคา
510.129 ฿ - 460.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497793

ช่วงราคา
62.107 ฿ - 56.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DAA-15-8-M4

ช่วงราคา
142.097 ฿ - 128.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M4

497769

ช่วงราคา
51.018 ฿ - 46.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497788

ช่วงราคา
50.447 ฿ - 45.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M6

497797

ช่วงราคา
88.551 ฿ - 79.92 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M4

497789

ช่วงราคา
53.56 ฿ - 48.34 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

SDD-DII-1515-M4

ช่วงราคา
180.856 ฿ - 163.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M8

497799

ช่วงราคา
127.425 ฿ - 114.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M16

497742

ช่วงราคา
1,638.671 ฿ - 1,478.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497775

ช่วงราคา
85.651 ฿ - 77.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 52.0 mm | 2.047 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DAA-2515-M6

ช่วงราคา
184.93 ฿ - 166.903 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M8

497798

ช่วงราคา
132.251 ฿ - 119.361 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M16

497808

ช่วงราคา
2,154.804 ฿ - 1,944.711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
200.186 ฿ - 180.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M8

497778

ช่วงราคา
175.886 ฿ - 158.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง