Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497705

4443 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
45 - 99 70.803 ฿
100 - 999 67.267 ฿
1000 + 63.903 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 45

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 45

ราคารวมทั้งหมด:

3,186.14 ฿

45 x 70.803 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา