Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ขนาดเกลียว M6

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับภาระงานหนักเหล็กกล้าชุบสังกะสีสีธรรมชาติช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงดังรบกวน สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

497707

68 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
35 - 349 99.5918 ฿
350 - 1399 94.6127 ฿
1400 + 89.8789 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 35

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 35

ราคารวมทั้งหมด:

3,485.71 ฿

35 x 99.5918 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
การกำหนดทิศทาง ตัวผู้กับตัวผู้
ขนาดเกลียว M6
Male thread length 20.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 11.1 mm
ความสูงฐาน 11.1 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา