Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 70.0 mm | 2.756 in ; ขนาดเกลียว M10

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497741

13 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 99 1,340.844 ฿
100 - 999 1,273.80 ฿
1000 + 1,210.11 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

6,704.22 ฿

5 x 1,340.844 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา