Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M16

Black Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497742

80 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 99 1,638.671 ฿
100 - 999 1,556.737 ฿
1000 + 1,478.90 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8

ราคารวมทั้งหมด:

13,109.37 ฿

8 x 1,638.671 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M16
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา