Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497744

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
70 - 699 54.2798 ฿
700 - 2799 51.5672 ฿
2800 + 48.9884 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 70

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 70

ราคารวมทั้งหมด:

3,799.59 ฿

70 x 54.2798 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
การกำหนดทิศทาง ตัวผู้ - ตัวเมีย
ขนาดเกลียว M4
Male thread length 6.0 mm
Female thread length 4.0 mm
ความสูงฐาน 10.0 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา