Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M6

ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับภาระงานหนักเหล็กกล้าชุบสังกะสีสีธรรมชาติช่วยควบคุมการสั่นสะเทือนและลดเสียงดังรบกวน สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน
รหัสรายการ:

497751

16560 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
35 - 349 106.967 ฿
350 - 1399 101.617 ฿
1400 + 96.537 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 35

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 35

ราคารวมทั้งหมด:

3,743.85 ฿

35 x 106.967 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา