Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M6

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497770

3549 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
45 - 99 54.1415 ฿
100 - 999 51.4378 ฿
1000 + 48.8679 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 45

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 45

ราคารวมทั้งหมด:

2,436.37 ฿

45 x 54.1415 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปทรง กลม
วิธีติดตั้ง กรวยปลายเดี่ยวตัวผู้
การกำหนดทิศทาง ตัวผู้
ขนาดเกลียว M6
Male thread length 15.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm
ความสูงฐาน 20.0 mm
วัสดุฐาน ยาง;เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา