Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

Natural Zinc Plated Steel Heavy Duty Vibration Mounts provide vibration control and reduces noise. Can be used for any application that requires the isolation of vibration.
รหัสรายการ:

497782

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 290.208 ฿
100 - 999 275.699 ฿
1000 + 261.908 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

5,804.16 ฿

20 x 290.208 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา